Distributeur à bouton-poussoir VHEF-PTC-M32-M-N18

5299717

Code EAN (GTIN) 4052568422738

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
3/2 monostable ouvert/fermé
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
750 l/min
Raccord pneumatique 1
1/8 NPT
Pression de service
3.5 bar - 10 bar
Largeur
20 mm