Distributeur à bouton-poussoir VHEF-PTC-B32-N18

5299719

Code EAN (GTIN) 4052568422752

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
3/2 bistable
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
750 l/min
Raccord pneumatique 1
1/8 NPT
Pression de service
3.5 bar - 10 bar
Largeur
20 mm