Distributeur à bouton-poussoir VHEF-PTCZ-B32-N14

5299726

Code EAN (GTIN) 4052568422820

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
3/2 bistable
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
870 l/min
Raccord pneumatique 1
1/4 NPT
Pression de service
-0.95 bar - 10 bar
Largeur
20 mm