Combinaison de modules de traitement d'air MSB6-1/2-FRC12:J10M2
530236
Code EAN (GTIN) 4052568164805
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/2
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
3600 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 12 bar
Finesse de filtration
5 µm