Combinaison d'unités de conditionnement MSB4-1/4-FRC5:J1M1-Z

531118

Code EAN (GTIN) 4052568165079

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/4
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
900 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 12 bar
Finesse de filtration
40 µm