Filtre-manodétendeur MS4N-LFR-1/8-D7-CRM-AS

531214

Code EAN (GTIN) 4052568334000

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
1/8 NPT
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
850 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 12 bar
Finesse de filtration
5 µm