Filtre-manodétendeur MS6N-LFR-1/2-D7-CRV-AS
531288
Code EAN (GTIN) 4052568334550
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
1/2 NPT
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
4000 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 12 bar
Finesse de filtration
5 µm