Filtre-manodétendeur MS6N-LFR-1/2-D6-ERM-AS
531294
Code EAN (GTIN) 4052568334581
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
1/2 NPT
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
6200 l/min
Plage de réglage de pression
0.3 bar - 7 bar
Finesse de filtration
40 µm