Filtre-manodétendeur MS6N-LFR-3/8-D7-EUV-AS-Z

531340

Code EAN (GTIN) 4052568334826

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
3/8 NPT
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
4000 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 12 bar
Finesse de filtration
40 µm