Manodétendeur MS6N-LR-3/8-D7-AS-Z
531459
Code EAN (GTIN) 4052568335861
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
3/8 NPT
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
4500 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 12 bar
Hystérésis max. de pression
0.25 bar