Filtre MS4N-LF-1/8-ERM
531486
Code EAN (GTIN) 4052568336080
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
1/8 NPT
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1100 l/min
Température ambiante
-10 °C - 60 °C
Pression de service
0 bar - 14 bar
Finesse de filtration
40 µm