Filtre MS4N-LF-1/4-CRM

531489

Code EAN (GTIN) 4052568336097

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
1/4 NPT
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1300 l/min
Température ambiante
-10 °C - 60 °C
Pression de service
0 bar - 14 bar
Finesse de filtration
5 µm