Filtre MS6N-LF-1/2-ERM

531520

Code EAN (GTIN) 4052568336332

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
1/2 NPT
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
4100 l/min
Température ambiante
-10 °C - 60 °C
Pression de service
0 bar - 20 bar
Finesse de filtration
40 µm