Manodétendeur MS6N-LRB-1/2-D6-AS

531820

Code EAN (GTIN) 4052568337612

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
1/2 NPT
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
6300 l/min
Plage de réglage de pression
0.3 bar - 7 bar
Hystérésis max. de pression
0.25 bar