Venturi VN-14-H-T4-PQ3-VQ3-RO2-B

532648

Code EAN (GTIN) 4052568165390

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Diamètre nominal de la buse Laval
1.4 mm
Vide max.
92 %
Volume d'aspiration max. par rapport à l'atmosphère
48.8 l/min