Câble de liaison VMPA-KMS1-24-2.5

533192

Code EAN (GTIN) 4052568086398

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Longueur de câble
2.5 m
Composition du câble
25 x 0,34 mm²
Caractéristiques des câbles
Standard
Degré de protection
IP65 - Selon IEC 60529