Câble de liaison VMPA-KMS1-24-10

533194

Code EAN (GTIN) 4052568166441

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Longueur de câble
10 m
Composition du câble
25 x 0,34 mm²
Caractéristiques des câbles
Standard
Degré de protection
IP65 - Selon IEC 60529