Vérin oscillant DAPS-0053-090-RS2-F0507

533436

Code EAN (GTIN) 4052568166953

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique
G1/8
Couple de torsion sous pression de service nominale et angle d’oscillation de 0°
66 Nm
Angle d’oscillation
90 deg
Plan de pose des flasques
F05 - F07
Connecteur d'arbre
T17