Combinaison de modules de traitement d'air MSB4N-1/4-FRC4:J8M1

533953

Code EAN (GTIN) 4052568341541

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
1/4 NPT
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1300 l/min
Plage de réglage de pression
1 bar - 7 bar
Finesse de filtration
5 µm