Combinaison d'unités de traitement d'air MSB4N-1/4-FRC8:J4M1
533961
Code EAN (GTIN) 4052568341589
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
1/4 NPT
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
850 l/min
Plage de réglage de pression
1 bar - 12 bar
Finesse de filtration
5 µm