Combinaison d'unités de conditionnement MSB4N-1/8-FRC4:J8M1
533969
Code EAN (GTIN) 4052568341626
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
1/8 NPT
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
900 l/min
Plage de réglage de pression
1 bar - 7 bar
Finesse de filtration
5 µm