Combinaison de modules de traitement d'air MSB4N-1/8-FRC5:J1M1

533971

Code EAN (GTIN) 4052568341633

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
1/8 NPT
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
850 l/min
Plage de réglage de pression
1 bar - 12 bar
Finesse de filtration
40 µm