Combinaison d'unités de conditionnement MSB4N-1/8-FRC7:J3M1

533975

Code EAN (GTIN) 4052568341657

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
1/8 NPT
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
800 l/min
Plage de réglage de pression
1 bar - 12 bar
Finesse de filtration
5 µm