Combinaison d'unités de traitement d'air MSB6N-1/2-FRC1:J5M1

533979

Code EAN (GTIN) 4052568341671

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
1/2 NPT
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
4800 l/min
Plage de réglage de pression
0.3 bar - 7 bar
Finesse de filtration
40 µm