Combinaison d'unités de traitement d'air MSB6N-1/2-FRC12:J10M2

533985

Code EAN (GTIN) 4052568341701

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
1/2 NPT
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
3600 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 12 bar
Finesse de filtration
5 µm