Combinaison d'unités de traitement d'air MSB6N-1/2-FRC4:J8M1

533991

Code EAN (GTIN) 4052568341732

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
1/2 NPT
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
4600 l/min
Plage de réglage de pression
0.3 bar - 7 bar
Finesse de filtration
5 µm