Combinaison d'unités de traitement d'air MSB6N-1/2-FRC5:J1M1
533993
Code EAN (GTIN) 4052568341749
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
1/2 NPT
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
3700 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 12 bar
Finesse de filtration
40 µm