Combinaison de modules de traitement d'air MSB6N-1/4-FRC11:J9M2
534007
Code EAN (GTIN) 4052568341817
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
1/4 NPT
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1700 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 12 bar
Finesse de filtration
5 µm