Combinaison de modules de traitement d'air MSB6N-1/4-FRC2:J6M1

534011

Code EAN (GTIN) 4052568341831

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
1/4 NPT
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
2100 l/min
Plage de réglage de pression
0.3 bar - 7 bar
Finesse de filtration
40 µm