Combinaison d'unités de conditionnement MSB6N-3/8-FRC2:J6M1

534035

Code EAN (GTIN) 4052568341954

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
3/8 NPT
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
4600 l/min
Plage de réglage de pression
0.3 bar - 7 bar
Finesse de filtration
40 µm