Combinaison d'unités de traitement d'air MSB6N-3/8-FRC4:J8M1
534039
Code EAN (GTIN) 4052568341978
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
3/8 NPT
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
4400 l/min
Plage de réglage de pression
0.3 bar - 7 bar
Finesse de filtration
5 µm