Combinaison d'unités de conditionnement MSB6N-3/8-FRC6:J2M1
534043
Code EAN (GTIN) 4052568341992
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
3/8 NPT
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
3500 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 12 bar
Finesse de filtration
40 µm