Combinaison d'unités de traitement d'air MSB6N-3/8-FRC8:J4M1

534047

Code EAN (GTIN) 4052568342012

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
3/8 NPT
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
3400 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 12 bar
Finesse de filtration
5 µm