Manodétendeur de précision MS6N-LRPB-1/2-D4-VS-Z
534987
Code EAN (GTIN) 4052568342586
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
1/2 NPT
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
2300 l/min
Plage de réglage de pression
0.05 bar - 2.5 bar
Hystérésis max. de pression
0.02 bar