Vérin de serrage pivotant CLR-12-10-R-P-A

535431

Code EAN (GTIN) 4052568168735

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
12 mm
Force de serrage théorique à 6 bar
51 N
Course de serrage
10 mm
Angle d’oscillation
90 deg +/- 4 deg