Vérin de serrage pivotant CLR-16-10-L-P-A
535436
Code EAN (GTIN) 4052568168773
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
16 mm
Force de serrage théorique à 6 bar
90 N
Course de serrage
10 mm
Angle d’oscillation
90 deg +/- 4 deg