Vérin de serrage pivotant CLR-32-10-R-P-A-B-K11-R8
535487
Code EAN (GTIN) 4052568169039
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
32 mm
Force de serrage théorique à 6 bar
362 N
Course de serrage
10 mm
Angle d’oscillation
90 deg +/- 2 deg