Filtre MS4N-LF-1/4-EUV

535690

Code EAN (GTIN) 4052568343279

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
1/4 NPT
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1700 l/min
Température ambiante
-10 °C - 60 °C
Pression de service
2 bar - 12 bar
Finesse de filtration
40 µm