Filtre-manodétendeur MS4N-LFR-1/4-D7-CUV-AS

535752

Code EAN (GTIN) 4052568343668

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
1/4 NPT
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1200 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 12 bar
Finesse de filtration
5 µm