Filtre à charbon actif MS4N-LFX-1/4-U
535786
Code EAN (GTIN) 4052568343903
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
1/4 NPT
Débit normal max. pour classe de pureté de l'air
360 l/min
Température ambiante
-10 °C - 60 °C
Pression de service
0 bar - 14 bar
Structure de construction
Filtre à charbon actif