Vérin compact ADN-20-15-I-P-A

536244

Code EAN (GTIN) 4052568087494

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
20 mm
Force théorique à 6 bar, avance
188 N
Course
15 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés