Vérin compact ADN-32-50-A-P-A
536275
Code EAN (GTIN) 4052568087784
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
32 mm
Force théorique à 6 bar, avance
483 N
Course
50 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés