Filtre à charbon actif MS4N-LFX-1/8-R
536715
Code EAN (GTIN) 4052568345471
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
1/8 NPT
Débit normal max. pour classe de pureté de l'air
360 l/min
Température ambiante
-10 °C - 60 °C
Pression de service
0 bar - 14 bar
Structure de construction
Filtre à charbon actif