Filtre ultra-fin MS4N-LFM-1/4-ARM-DA

536830

Code EAN (GTIN) 4052568345587

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
1/4 NPT
Pression de service
0 bar - 14 bar
Température ambiante
-10 °C - 60 °C
Finesse de filtration
0.01 µm