Filtre fin MS6N-LFM-1/4-BRM-DA
536851
Code EAN (GTIN) 4052568345594
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
1/4 NPT
Pression de service
0 bar - 20 bar
Température ambiante
-10 °C - 60 °C
Finesse de filtration
1 µm