Filtre fin MS6N-LFM-3/8-BRV-DA

536858

Code EAN (GTIN) 4052568345631

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
3/8 NPT
Pression de service
2 bar - 12 bar
Température ambiante
-10 °C - 60 °C
Finesse de filtration
1 µm