Filtre fin MS6N-LFM-1/2-BRV-DA
536859
Code EAN (GTIN) 4052568345648
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
1/2 NPT
Pression de service
2 bar - 12 bar
Température ambiante
-10 °C - 60 °C
Finesse de filtration
1 µm