Filtre ultra-fin MS6-LFM-1/4-ARM-DA

536869

Code EAN (GTIN) 4052568172039

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/4
Pression de service
0 bar - 20 bar
Température ambiante
-10 °C - 60 °C
Finesse de filtration
0.01 µm