Bobine MSFG-24-EX

536931

Code EAN (GTIN) 4052568049102

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord électrique
3 pôles - Fiches mâles avec plan de pose selon norme Festo pour MSSD-F
Mode de fixation
avec écrou moleté
Caractéristiques de bobine
24 V CC : 4,5 W
Degré de protection
IP65