Filtre-manodétendeur MS12-LFR-G-D7-EUV-LD-AS
537149
Code EAN (GTIN) 4052568172244
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Interne
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
12000 l/min - 17000 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 12 bar
Finesse de filtration
40 µm